Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo-projektor, 40 W, 5400 lm, 3000 K, Bred strålevinkel, Hvid

ST333X2 27S/830 PSU WB WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Bred strålevinkel, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Skinne

Ordrekode: 910505104618
Fuld ordrekode: 872016983505400

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104618 da_DK pdf 257.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
ST333X2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104618_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104618_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST333X2 27S/830 PSU WB WH481 IES
Revit-fil
Revit file - ST333TI - 910505104618 ZIP
Dialux
ULD File - ST333X2 27S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333X2 27S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333X2 27S/830 PSU WB WH481 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB