Philips GreenSpace Evo-projektor, UltraEfficient, 26.5 W, 3800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, Hvid
ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvid, Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, 3800 lm, 26.5 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år