Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo-projektor, 20.5 W, 2400 lm, 5000 K, trådløs, Interact Ready, Mellem strålevinkel, Hvid

ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 2400 lm, 20.5 W, 117 lm/W, 5000 K, (0.343,0.331), Mellem strålevinkel, Klar, Hærdet glas, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505104608
Fuld ordrekode: 872016959095300

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104608 da_DK pdf 423.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104608_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104608_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 IES
Revit-fil
ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 910505104608 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB