Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo-projektor, 28.5 W, 2700 lm, 2200 K, trådløs, Interact Ready, Mellem strålevinkel, Hvid

ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 2700 lm, 28.5 W, 94.5 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Mellem strålevinkel, Klar, Hærdet glas, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505104607
Fuld ordrekode: 872016959094600

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104607 da_DK pdf 364.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104607_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104607_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 IES
Revit-fil
ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 910505104607 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB