Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo-projektor, 23.5 W, 2600 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Mellem strålevinkel, Hvid

ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Dali-dæmpning Interact System-klar, 2600 lm, 23.5 W, 111 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Mellem strålevinkel, Klar, Hærdet glas, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505104605
Fuld ordrekode: 872016959092200

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104605 da_DK pdf 366.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104605_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104605_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 IES
Revit-fil
ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 910505104605 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB