Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo-projektor, 17.8 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, smalstrålende 10-20 grader, Sort

ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Sort, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2200 lm, 17.8 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, smalstrålende 10-20 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505104595
Fuld ordrekode: 872016959083000

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104595 da_DK pdf 321.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104595_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104595_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 IES
Revit-fil
ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 910505104595 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB