Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo-projektor, 20 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Smalstrålende, Hvid

ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Smalstrålende, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505104594
Fuld ordrekode: 872016959082300

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104594 da_DK pdf 328.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104594_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104594_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 IES
Revit-fil
ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 910505104594 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB