Philips GreenSpace Evo-projektor, 18.8 W, 1900 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Sort
ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Sort, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 1900 lm, 18.8 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år