Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Hvid

ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Dali-dæmpning Interact System-klar, 5800 lm, 44.6 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910505104538
Fuld ordrekode: 872016959034200

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104538 da_DK pdf 344.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104538_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104538_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 IES
Revit-fil
Revit file - ST332TI - 910505104538 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 LDT