Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini, Double projector for CoreLine trunking, 3D printed, 44.6 W, D65 mm, 5600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Hvid

ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401

Produktbeskrivelse

Double projector for CoreLine trunking, D65 mm, Polykarbonat, Hvid, Dali-dæmpning Interact System-klar, 5600 lm, 44.6 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910505104536
Fuld ordrekode: 872016959032800

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104536 da_DK pdf 403.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104536_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104536_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 IES
Revit-fil
Revit file - ST332TI - 910505104536 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 LDT