Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Grå

ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Grå, Dali-dæmpning Interact System-klar, 5800 lm, 44.6 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910505104534
Fuld ordrekode: 872016959030400

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104534 da_DK pdf 349.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104534_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104534_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 IES
Revit-fil
ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 910505104534 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 LDT