Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Hvid

ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 5600 lm, 44.6 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910505104532
Fuld ordrekode: 872016959028100

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104532 da_DK pdf 287.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104532_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104532_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File IES
Revit-fil
Revit file - ST332TI - 910505104532 ZIP
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT