Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini, 11.7 W, 1700 lm, 4000 K, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Sort

ST332T 17S/840 PSU HMB BK402

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Sort, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1700 lm, 11.7 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Skinne

Ordrekode: 910505104521
Fuld ordrekode: 872016959017500

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104521 da_DK pdf 245.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104521_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104521_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 IES
Revit-fil
ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 910505104521 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 LDT