Philips StoreSet Linear, Track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, Klar, Hvid, VLC

SM504T 80S/830 DIA-VLC WB WH

Produktbeskrivelse

Track panel, L1200 mm, Ekstruderet aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, Synlig lyskommunikation, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne

Ordrekode: 910505104971
Fuld ordrekode: 872016983862800
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
Localized commercial leaflet 910505104971 da_DK pdf 384.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104971_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104971_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM504T 80S/830 DIA-VLC WB WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/830 DIA-VLC WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/830 DIA-VLC WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/830 DIA-VLC WB WH LDT