Produktbeskrivelse
Track panel, L1200 mm, Ekstruderet aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, Synlig lyskommunikation, 8000 lm, 54 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne