Philips StoreSet Linear, Track panel, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, Klar, Sort, VLC

SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK

Produktbeskrivelse

Track panel, L1200 mm, Ekstruderet aluminium, Sort, Signal black (RAL9004), Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, Synlig lyskommunikation, 8000 lm, 54 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne

Ordrekode: 910505104964
Fuld ordrekode: 872016983853600
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
Localized commercial leaflet 910505104964 da_DK pdf 392.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104964_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104964_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK LDT