Danmark - Dansk

Philips StoreSet Linear, Track panel, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Klar, Hvid

SM504T 61S/840 PSU WB WH

Produktbeskrivelse

Track panel, L1200 mm, Ekstruderet aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 6100 lm, 47 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne

Ordrekode: 910505104962
Fuld ordrekode: 872016983851200
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
Localized commercial leaflet 910505104962 da_DK pdf 290.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104962_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104962_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM504T 61S/840 PSU WB WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 61S/840 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/840 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/840 PSU WB WH LDT