Danmark - Dansk

Philips StoreSet Linear, Track panel, 63 W, L1200 mm, 8700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet, Klar, Hvid, VLC

SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH

Produktbeskrivelse

Track panel, L1200 mm, Ekstruderet aluminium, Hvid, Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, Synlig lyskommunikation, 8700 lm, 63 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne

Ordrekode: 910505102567
Fuld ordrekode: 872016901117500

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102567 da_DK pdf 405.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102567_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102567_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH LDT