Philips StoreSet Linear, Track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, Klar, Sort, VLC
SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK
Produktbeskrivelse
Track panel, L1200 mm, Ekstruderet aluminium, Sort, Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, Synlig lyskommunikation, 8000 lm, 57 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år