Philips StoreSet Linear, Track panel, 55 W, L1200 mm, 7900 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet, Klar, Hvid
SM504T 80S/940 WIA DA35W WH
Produktbeskrivelse
Track panel, L1200 mm, Ekstruderet aluminium, Hvid, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 7900 lm, 55 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år