Philips StoreSet Linear, Track panel, 45 W, L1200 mm, 6700 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet, Klar, Hvid

SM504T 66S/940 WIA DA35W WH

Produktbeskrivelse

Track panel, L1200 mm, Ekstruderet aluminium, Hvid, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 6700 lm, 45 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne

Ordrekode: 910505102396
Fuld ordrekode: 872016901416900

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102396 da_DK pdf 404.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102396_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102396_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH LDT