Philips StoreSet Linear, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 58 W, L1200 mm, 9000 lm, 4000 K, Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet, Klar, Hvid
SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA
Produktbeskrivelse
Track panel, L1200 mm, Ekstruderet aluminium, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 9000 lm, 58 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år