Produktbeskrivelse
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Mellem strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet