Philips CoreLine Påbyg gen 4

Installer smartere, færdiggør hurtigere. Vælg langvarig pålidelighed og ydeevne.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips CoreLine Påbyg gen4, er en serie af højkvalitets lysarmaturer designet til energieffektiv og langtidsholdbar belysning til både hjem og kontor. Med lumenpakker på op til 6.800 lm, forbedret effektivitet på op til 160 lm/W og en levetid på L90 ved 50.000 timer / L80 ved 100.000 timer, tilbyder CoreLine-serien skarp og holdbar belysning. Armaturerne har DC-stik i alle versioner, plastikfri emballage og er kompatible med Wieland GSTi3- og GST/5-stik. CoreLine gen4 har også de samme grønne lynstik som CoreLine-panelet. Opgrader din belysning i dag med Philips CoreLine Påbyg gen4, en løsning, der lever op til Philips' løfte om energieffektiv og langtidsholdbar belysning.

Fordele

  • Energieffektiv: Vores state-of-the-art LED-teknologi sikrer, at CoreLine surface mounted gen4 både er miljøvenlig og omkostningseffektiv. Det reducerer energiforbruget og bidrager samtidig til et lavere CO2-aftryk.

  • Skarp og effektiv: Med højere lumenpakker op til 6800 lm leverer CoreLine Påbyg gen4 skarp og effektiv belysning til dit hjem eller kontor.

Egenskaber

  • Pakker med højere lumen: op til 6800 lm (erstatter konventionelle 2 x 58W lyskilder), som giver en skarp og effektiv belysning

  • Forbedret effektivitet: op til 160 lm/W for energibesparende og miljøvenlig belysning

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Sundhedsvæsnet
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CoreLine surface mounted gen 4 da_DK pdf 905.9 kB
Installationsvejledning
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 8.2 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 8.1 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 272.9 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CoreLine Påbyg gen 4
Flere enheder - Visuals
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
Installation video CoreLine Surface Mounted Gen 4 mov 98.6 MB

Software plug-ins

Family-IES-CoreLine Påbyg gen 4
Flere enheder - Software Plugins