Philips CoreLine Påbyg gen 4, 27.5 W, 1200x200 mm, 4300 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19
SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC
Produktbeskrivelse
1200x200 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Overflade, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Mikroprismatisk linse, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Nej
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år