Philips CoreLine Påbyg gen 4, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 1570x200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 4000 K, UGR19
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC
Produktbeskrivelse
1570x200 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Overflade, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 43.5 W, 22.5 W, 160 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Mikroprismatisk linse, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Nej
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år