Philips Nødspot til strømskinne

Selvstændig nødspot til spor, 3 timer, overholder europæiske standarder

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Sikkerhed er vigtig for bygningsejere, og derfor er det en stor bekymring for dem at have ordentlig nødbelysning på plads. Emergency track spot EM160T tilbyder en enkel løsning til selvstændig nødbelysning, der overholder europæiske standarder. Lithiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordele i forhold til nikkelbaserede produkter, da det har længere levetid, bedre afladningsadfærd, er produceret på en mere velfærdsvenlig måde og kan genbruges.

Fordele

  • Opfylder europæiske standarder for nødbelysningsarmaturer.

  • Lithiumbaseret batteritype giver længere levetid, lav selvafladning og høj temperaturtolerance.

Egenskaber

  • Valgbar ikke-kontinuerlig eller kontinuerlig nødbelysning

  • Nødbelysning med 3 timers varighed

Anvendelsesområder

  • Detailhandel
  • mode

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Batteriet er designet med en specificeret gennemsnitlig batterilevetid på 50.000 timer i standby-tilstand. Batteriet omfattes af en standard 3-års garanti; forudsat at produktet vedligeholdes og anvendes i henhold til producentens retningslinjer og testes i overensstemmelse med EN50272.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Nødspot til strømskinne da_DK pdf 496.2 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 5.7 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Nødspot til strømskinne
Flere enheder - Visuals