Philips Nødspot til strømskinne, 4.8 W, 1.7 W, 4.8 W, 329x46mm; H97, 250 lm, 6500 K, IP20, ELB3h/ELP3h, Vedligeholdt, Ikke-vedligeholdt
EM160T TRK 2S OA NM3 ELP BK IP20
Produktbeskrivelse
329x46mm; H97, Polykarbonat, Sort, RAL 9004, Signal black (RAL9004), 3-faset strømskinneadapter GA69 (tilslutningspunkt) til XTS- og XTSF-skinner, Indbygget, 250 lm, 4.8 W, 147 lm/W, 6500 K, (0.346, 0.356) SDCM<6, CRI80, Bred strålevinkel, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne, TP(a) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Nej
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år