Philips Nødspot til strømskinne, 4.8 W, 1.7 W, 4.8 W, 329x46mm; H97, 250 lm, 6500 K, IP20, ELB3h/ELP3h, Vedligeholdt, Ikke-vedligeholdt

EM160T TRK 2S OA NM3 ELP WH IP20

Produktbeskrivelse

329x46mm; H97, Polykarbonat, Hvid RAL 9003, Signalhvid (RAL9003), 3-faset strømskinneadapter GA69 (tilslutningspunkt) til XTS- og XTSF-skinner, Indbygget, 250 lm, 4.8 W, 147 lm/W, 6500 K, (0.346, 0.356) SDCM<6, CRI80, Bred strålevinkel, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne, TP(a) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version

Ordrekode: 912401483656
Fuld ordrekode: 871951488090000

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912401483656 da_DK pdf 253.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
EM160T Emergency Track Spot mounting instructions pdf 8.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912401483656_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912401483656_EU
Flere enheder - Visuals