Philips TrueLine Nedhængt

Philips TrueLine Nedhængt: Fleksibel lineært armatur til kontormiljøer

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU
SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU
910505105972

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Arkitekter har brug for en belysningsløsning, der harmonerer med rummets arkitektur og fremhæver dets æstetik. De ønsker en linje af lys med elegante proportioner og høje lysniveauer, der giver maksimal designfrihed. Philips TrueLine er et fleksibelt lineært armatur til indendørs kontoranvendelser, der tilbyder fremragende kvalitet og et løfte om fremtidssikrede opgraderinger. Specifikatorer har brug for armaturer, der sparer energi, samtidig med at de leverer det rette lysniveau. TrueLine Indbygget opfylder begge disse krav. Ikke kun er den i overensstemmelse med WELL Building Standard for Light, TrueLine Nedhængt er klassificeret som UGR<19, som er i overensstemmelse med alle kontornormer (OC). TrueLine fås også som påbygget og indbyggede versioner. Alle armaturerne i serien fås i forskellige længder, former, farver og lysudbytter. Dette giver den ultimative designfleksibilitet og ubegrænsede muligheder. TrueLine-armaturer er også et bæredygtigt, fremtidssikret valg med høj effektivitet op til 140 lm/W og mulighed for at opgradere til trådløs forbindelse og styring.

Fordele

  • Ensartet og behaglig belysning

  • Høj effektivitet for lineær belysning

Egenskaber

  • Ensartet belysning med fremragende blændingskontrol (UGR<19, L65<3000 cd/m2)

  • Førende på effektivitet med op til 140 lm/W

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner
  • Detailhandel

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Produktet er IPX0 og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Derfor anbefaler vi kraftigt, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje.

  • Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet TrueLine Nedhængt da_DK pdf 1.5 MB
Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 620.6 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-TrueLine Nedhængt
Flere enheder - Visuals
Revit-fil
TrueLine, suspended zip 38.6 MB

Software plug-ins

Family-IES-TrueLine Nedhængt
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-HUB-TrueLine-suspended-SP532P-L1410-Ref-910505103164 pdf 1.0 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-HUB-TrueLine-suspended-SP533P-L1410-Ref-910505103752 pdf 1.0 MB