Philips TrueLine Nedhængt, UltraEfficient, 19.6 W, L1130 mm, SM2, 3400 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU

Produktbeskrivelse

L1130 mm, Aluminium, Aluminium, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 3400 lm, 19.6 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505105969
Fuld ordrekode: 872016963438100
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
Tender text - SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU txt 4.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505105969 da_DK pdf 390.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505105969_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505105969_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU IES
Revit-fil
SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU 910505105969 ZIP
Dialux
ULD File - SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU LDT