Philips TrueLine Nedhængt, 30.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC
SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU
Produktbeskrivelse
1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Ophængningssæt, 2 ledninger, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 4300 lm, 30.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år