Danmark - Dansk

Philips TrueLine Nedhængt, 40 W, 2290x55 mm; H88 mm, SM2, 5000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU

Produktbeskrivelse

2290x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Ophængningssæt, 2 ledninger, Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SC200-sensor, 5000 lm, 40 W, 125 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505106217
Fuld ordrekode: 871951497318300

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU txt 5.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505106217 da_DK pdf 670.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505106217_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505106217_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU IES
Revit-fil
SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU 910505106217 ZIP
Dialux
ULD File - SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU LDT