Philips TrueLine Nedhængt, 46 W, 2810x55 mm; H88 mm, SM2, 6200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, TP(b), EL-DC
SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH
Produktbeskrivelse
2810x55 mm; H88 mm, Aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ophængningssæt, 2 ledninger, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 6200 lm, 46 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Bred strålevinkel, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år