Danmark - Dansk

Philips TrueLine Nedhængt, 52 W, 2250x55 mm; H88 mm, SM2, 7200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU

Produktbeskrivelse

2250x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Ophængningssæt, 2 ledninger, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 7200 lm, 52 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505106204
Fuld ordrekode: 871951497296400
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
Tender text - SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU txt 5.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505106204 da_DK pdf 457.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505106204_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505106204_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU IES
Revit-fil
SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU 910505106204 ZIP
Dialux
ULD File - SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU LDT