Danmark - Dansk

Philips TrueLine Nedhængt, 37.5 W, 2250x55 mm; H88 mm, SM2, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH

Produktbeskrivelse

2250x55 mm; H88 mm, Aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ophængningssæt, 2 ledninger, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505106203
Fuld ordrekode: 871951497295700
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
Tender text - SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH txt 5.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505106203 da_DK pdf 455.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505106203_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505106203_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH IES
Revit-fil
SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH 910505106203 ZIP
Dialux
ULD File - SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH ULD
Relux
ROLF File - SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH LDT