Philips TrueLine Nedhængt, 29 W, 2290x55 mm; H88 mm, SW2, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, U4, TP(b), EL-DC

SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU

Produktbeskrivelse

2290x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Ophængningswire, 2 ledninger, Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor, 3000 lm, 29 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Bred strålevinkel, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505106201
Fuld ordrekode: 871951497293300
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
Tender text - SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU txt 5.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505106201 da_DK pdf 669.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505106201_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505106201_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU IES
Revit-fil
SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU 910505106201 ZIP
Dialux
ULD File - SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU LDT