Philips TrueLine Nedhængt, 28 W, 1170x55 mm; H88 mm, SM2, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC
SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU
Produktbeskrivelse
1170x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Ophængningssæt, 2 ledninger, Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor, 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år