Danmark - Dansk

Philips TrueLine Nedhængt, 34 W, 1450x55 mm; H88 mm, SM2, 4700 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU

Produktbeskrivelse

1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Ophængningssæt, 2 ledninger, Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SC200-sensor, 4700 lm, 34 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505106190
Fuld ordrekode: 871951497257500
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
Tender text - SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU txt 5.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505106190 da_DK pdf 594.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505106190_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505106190_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU IES
Revit-fil
SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU 910505106190 ZIP
Dialux
ULD File - SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU LDT