Philips Pacific Industriarmatur, Waterproof, 82 W, L1800 mm, 10700 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Bred strålevinkel, Klar, IA9, IP66, IK08
WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800
Produktbeskrivelse
Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Hvid, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Interact SNS410-antenne, 10700 lm, 82 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år