Danmark - Dansk

Philips Pacific Industriarmatur

Robust armatur med optimal ydeevne i hele produktets levetid, der giver en vandtæt belysning

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Pacific Industriarmatur er et innovativt og brancheførende vandtæt LED-armatur, der får ros for sin optimale ydeevne. Det lever op til de høje krav for nutidens krævende industrier. Det er et meget robust, kompakt og pålideligt armatur med en fremragende lyskvalitet. Med en høj grad af mekanisk (IK08), vand- og støvbeskyttelse (IP66), kombineret med dokumenteret kemisk resistens, er Pacific Industriarmatur skabt til at modstå de barske forhold i bilindustrien, fødevareindustrien og den tunge industri. Men denne vandtætte belysning fungerer også godt i parkeringshuse og varehuse. Fås med en bred vifte af optikker og lysudbytte. Pacific Industriarmatur armaturer giver en fremragende og ensartet lyskvalitet fri for artefakter. Dette giver større fleksibilitet i planlægningen af belysningsplaner. De er også designet ud fra et cirkulært tankesæt, hvilket betyder, at disse servicerbare armaturer kan opgraderes, så deres samlede levetid forlænges. Disse armaturer skiller sig ud på grund af deres hurtige og nemme installation, der skyldes intelligent ledningsføring og forskellige tilslutnings- og monteringsmuligheder. Men de skiller sig også ud med hensyn til energieffektivitet og nemme vedligeholdelse samt minimale afbrydelser, selv ved brug til krævende opgaver. Oplev Pacific LED Gen5 værdi. Robuste armaturer med optimal ydelse for en vandtæt belysning.

Fordele

  • Kompakt, robust og pålidelig løsning, der giver en lang levetid.

  • Velegnet til industribrug på grund af den brede dækning, herunder fødevareproduktion, tunge og kemiske industrier, bilindustrien, parkeringshuse og lagerbygninger.

Egenskaber

  • Energieffektiv løsning med lang levetid: op til 140 lm/W og en levetid på 50.000 timer ved L80

  • Robust og kompakt arkitektur, høj vand- og støvbeskyttelse (IP66) samt mekanisk beskyttelse (IK08)

Anvendelsesområder

  • Fødevareforarbejdning
  • Parkeringshuse
  • Fremstilling
  • Lagre/distributionscentre

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • UV-stråling skader materialet over tid, hvilket resulterer i en forringelse af vandtæthed og IP66-kapslingsklassen

  • Installer ikke armaturet på steder, hvor det vil blive udsat for direkte sollys

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Pacific Industriarmatur da_DK pdf 869.9 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.6 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Pacific Industriarmatur
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-Pacific Industriarmatur
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868248.pdf pdf 652.5 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Pacific LED gen5 Value 910925868298.pdf pdf 656.7 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868425.pdf pdf 656.8 kB