Philips Pacific Industriarmatur, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 6800 lm, 4000 K, Opal, Opal, IP66, IK08
WT475C 72S/840 PSU O L1200
Produktbeskrivelse
Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 6800 lm, 54 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år