Philips Pacific Industriarmatur, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Klar, IP66, IK08

WT475C 72S/840 PSU WB L1200

Produktbeskrivelse

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 7200 lm, 54 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910925868296
Fuld ordrekode: 871951462361300

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925868296 da_DK pdf 403.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925868296_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925868296_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSU WB L1200 IES
Revit-fil
WT475C 72S/840 PSU WB L1200 910925868296 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSU WB L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSU WB L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSU WB L1200 LDT