Philips Pacific Industriarmatur, Waterproof, 45.5 W, L1800 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI, Meget bred stråle, Klar, IP66, IK08
WT475C 62S/840 PSD VWB L1800
Produktbeskrivelse
Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 6200 lm, 45.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Meget bred stråle, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år