Philips Ledinaire Industriarmatur, (in brown Eco Packaging), 65 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opal, IP66, IK08

WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN

Produktbeskrivelse

(in brown Eco Packaging), L1800 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 8000 lm, 65 W, 123 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 2-polet

Ordrekode: 911401893180
Fuld ordrekode: 871016336295399

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401893180 da_DK pdf 244.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401893180_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401893180_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN ies 48.6 kB
LDT
LDT File - WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN ldt 29.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED80S 840 PSU L1800 BN 911401893180 pdf 624.1 kB