Philips Ledinaire Industriarmatur, (in brown Eco Packaging), 28 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opal, IP66, IK08, TW1

WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN

Produktbeskrivelse

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3400 lm, 28 W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 3-polet, Ledningsføring, 1-faset

Ordrekode: 911401893080
Fuld ordrekode: 871016336294699

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401893080 da_DK pdf 242.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401893080_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401893080_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN ies 36.2 kB
LDT
LDT File - WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN ldt 6.6 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED34S 840 PSU TW1 L1500 BN 911401893080 pdf 624.5 kB