Danmark - Dansk

Pierlite Vandaprime waterproof

Pierlite Vandaprime waterproof. Dokumenteret robusthed: Den ultimative løsning til pålidelig og slidstærk belysning i krævende miljøer.

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Pierlite Vandaprime waterproof er den ideelle løsning til robust og pålidelig belysning i krævende miljøer. Armaturet er fremstillet med et armaturhus i maritimt LM6-aluminium og en pulverlakeret overflade i RAL 9007, hvilket gør det særdeles modstandsdygtigt over for stød og hårde påvirkninger. Med kapslingsklasse IP66 og slagstyrke IK10 er Vandaprime-serien både vandtæt og yderst modstandsdygtig over for hærværk og kraftige mekaniske påvirkninger. Pierlite Vandaprime armaturerne er udviklet med fokus på fleksibel installation og understøtter flere monteringsmuligheder, herunder loft-, væg- og rørmontage. Det gør det nemt at tilpasse løsningen til forskellige projektkrav. Serien tilbyder flere forskellige optikker samt et bredt udvalg af lumenpakker på op til 10.000 lumen, så løsningen kan tilpasses præcist og effektivt til den enkelte anvendelse og sikre optimal belysning i mange forskellige miljøer. Armaturet fås med enten klar eller opal afskærmning i polykarbonat. Med en levetid på op til 100.000 timer (L85) reducerer Vandaprime-armaturerne behovet for vedligeholdelse og minimerer driftsforstyrrelser, hvilket bidrager til lave samlede driftsomkostninger. Pierlite Vandaprime waterproof er udviklet i overensstemmelse med principperne for den cirkulære økonomi med fokus på holdbarhed og genanvendelighed. Armaturet kan serviceres, og alle produktoplysninger er let tilgængelige via Signify Service Tag appen. Uanset om du ønsker at opgradere et eksisterende belysningsanlæg eller har behov for robust og pålidelig belysning under krævende forhold, er Pierlite Vandaprime waterproof en ideel løsning.

Fordele

  • Robust konstruktion med høj modstandsdygtighed over for stød (IK10) samt vand- og støvindtrængning (IP66)

  • Attraktiv totaløkonomi takket være høj lyseffektivitet og optimerede belysningsplaner, der kræver færre armaturer pr. installation

Egenskaber

  • Høj beskyttelse mod vandindtrængning (IP66) og stødpåvirkninger (IK10)

  • Armaturhus i maritimt kvalitetsaluminium (LM6) med slagfast polykarbonat

Anvendelsesområder

  • General industri
  • Transport
  • Jernbaneperroner
  • Stier og gangarealer

Downloads

Foldere

EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 3.6 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Pierlite Vandaprime waterproof
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-Pierlite Vandaprime waterproof
Flere enheder - Software Plugins