Danmark - Dansk

Pierlite Vandaprime waterproof, 43.5 W, L1310 mm, 6400 lm, 4000 K, CRI80, DALI, Bred strålevinkel, Klar, IP66, IK10, PUSH-IN | Push-in

VX200C 64S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5

Nyhed

Produktbeskrivelse

L1310 mm, Støbt aluminium LM6 – legeringskvalitet (EN AC-44300), Grå, Enkel pulverbelægning, Beslag, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 6400 lm, 43.5 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Overspændingsbeskyttelse op til niveau 6 kV, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910505106075
Fuld ordrekode: 872110335386300

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - VX200C 64S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5 txt 4.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction, Pierlite vandaprime VX200C, outdoor use pdf 897.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505106075_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505106075_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - VX200C 64S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5 IES
Revit-fil
VX200C 64S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5 910505106075 ZIP
Dialux
ULD File - VX200C 64S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5 ULD
Relux
ROLF File - VX200C 64S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5 ROLFZ
LDT
LDT File - VX200C 64S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5 LDT