Arkitekter har brug for belysning, der harmonerer med rummets arkitektur og fremhæver dets æstetik. TrueSlim imødekommer kravene til fleksibel loftintegration og er kompatibel med både InterAlu- og Haufe-lofttyper. Specifiers og loftintegratorer har brug for armaturer, der kombinerer energieffektivitet med optimalt lys tilpasset loftets dimensioner. Den overholder ikke blot WELL Building Standard for Light, men TrueSlim er også vurderet til UGR<19, hvilket overholder alle kontornormer (OC). Armaturerne i serien fås i flere længder og med forskellige lysudbytter. Dette tilbyder den ultimative designfleksibilitet og ubegrænsede muligheder. TrueSlim armaturer er et bæredygtigt valg med op til 110 lm/W, en levetid på op til 50.000 timer ved L90 og mulighed for trådløs forbindelse og styring.
Opfylder kravene til kontorbelysning
Fremtidssikre, skalerbare funktioner til intelligent kontor
Ensartet belysning med fremragende blændingskontrol (UGR<19, L65<3000cd/m2)
Armaturet er specielt designet til brug i lineære lamellofter
Produktet er IP20 og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Derfor anbefaler vi kraftigt, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje.
Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.