Produktbeskrivelse
In between ceiling lamellas, 1135x21 mm; H41 mm, Stål, Sort, Enkel pulverbelægning, Beslag, Strømforsyningsenhed med DALI-interface, DC-kompatibel til central nødbelysning (integreret), 3400 lm, 61 W, 111 lm/W, Frost, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Meget bred stråle, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning